Perete despărțitor H50 2M
DLP-S Trunking
Legrand
Perete despărțitor H50 2M
REF. 638008
EAN.
3245066380087
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | 1-fold |
---|---|
Suitable for duct depth | 50 mm |
Type of fastening | Snap on |
Length | 2000 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Width | 21.1 mm |
Height | 41 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE