Perete despărțitor - pentru plintă DLPlus h. 20 - L. 2 m - alb
DLPlus Skirting trunking
Legrand
Perete despărțitor - pentru plintă DLPlus h. 20 - L. 2 m - alb
REF. 030867
EAN.
3245060308674
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 20 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Model | Single |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Width | 12 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE