![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637358-WEB-R.jpg)
Perete despărțitor PVC - pentru jgheaburi DLP clipsare directă 50x85 / 50x130 - 2 m
Snap-on Aluminium Trunking LG
Legrand
Perete despărțitor PVC - pentru jgheaburi DLP clipsare directă 50x85 / 50x130 - 2 m
REF. 637358
EAN.
3245066373584
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 60 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Model | Single |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 25 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Acord
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE