Skip to main content
Logo print

Perete interior DLP aluminiu - 50x150 și 50x195

Universal DLP Aluminium trunking LG Legrand

Perete interior DLP aluminiu - 50x150 și 50x195

REF. 011106 EAN. 3245060111069
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model 1-fold
Suitable for duct depth 50 mm
Type of fastening Snap on
Length 2000 mm
Material Aluminium
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature 15-60 °C
Colour Other
Degree of impact strength (IK) Other
Width 16.5 mm
Height 45.8 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00639EN-04.pdf pdf (0.91 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-2014-040-V1-EN.pdf pdf (1.34 Mo)