![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-011107-WEB-DECO-R.jpg)
Perete interior DLP aluminiu - 65x150 și 65x195
Universal DLP Aluminium trunking LG
Legrand
Perete interior DLP aluminiu - 65x150 și 65x195
REF. 011107
EAN.
3245060111076
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | 1-fold |
---|---|
Suitable for duct depth | 65 mm |
Type of fastening | Snap on |
Length | 2000 mm |
Material | Aluminium |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Width | 16.5 mm |
Height | 60.8 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE