![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037560_pw_158325.jpg)
Perete separator electroizolant - 1 intrare/1 iesire pas 12 si 15 mm - conexiune cu surub
Legrand
Perete separator electroizolant - 1 intrare/1 iesire pas 12 si 15 mm - conexiune cu surub
REF. 037561
EAN.
3245060375614
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
End plate model | No |
---|---|
Partition model | Yes |
Colour | Grey |
Thickness | 2.6 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Documentație
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE