Skip to main content
Logo print

Perete separator electroizolant - 1 intrare/1 iesire pas 5, 6, 8 si 10 mm - conexiune cu surub

Legrand

Perete separator electroizolant - 1 intrare/1 iesire pas 5, 6, 8 si 10 mm - conexiune cu surub

REF. 037560 EAN. 3245060375607
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

End plate model No
Partition model Yes
Colour Grey
Thickness 2.5 mm
Snap in Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2

Documentație

1 document
Autocad 3D
037560.dwg dwg (0.04 Mo)