Skip to main content
Logo print

Perete separator pentru compartimente orizontale - pentru cofrete si dulapuri XL³ 800 latime 600 mm

Legrand

Perete separator pentru compartimente orizontale - pentru cofrete si dulapuri XL³ 800 latime 600 mm

REF. 020490 EAN. 3245060204907
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Modular spacing 600 mm
Suitable for enclosure building width 700 mm
Suitable for enclosure building depth 250 mm
Width 600 mm
Height 5 mm
Material Steel
Surface finishing Other
With cable entry Yes
With lock No
Construction type Individual part

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
E7978A-00.pdf pdf (0.2 Mo)
Document workshop
2 documente
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)