![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020490_pw_141922.jpg)
Perete separator pentru compartimente orizontale - pentru cofrete si dulapuri XL³ 850 latime
Legrand
Perete separator pentru compartimente orizontale - pentru cofrete si dulapuri XL³ 850 latime
REF. 020491
EAN.
3245060204914
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Modular spacing | 850 mm |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 950 mm |
Suitable for enclosure building depth | 250 mm |
Width | 850 mm |
Height | 5 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Other |
With cable entry | Yes |
With lock | No |
Construction type | Individual part |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE