![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037586_pw_158329.jpg)
Perete terminal - conexiune cu resort, pas 5 mm - 2 niveluri
Legrand
Perete terminal - conexiune cu resort, pas 5 mm - 2 niveluri
REF. 037589
EAN.
3245060375898
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
End plate model | Yes |
---|---|
Partition model | No |
Colour | Grey |
Thickness | 1.1 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Documentație
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE