Skip to main content
Logo print

Perete terminal - conexiune cu resort, pas 6 mm - pentru blocuri cu intrerupere

Legrand

Perete terminal - conexiune cu resort, pas 6 mm - pentru blocuri cu intrerupere

REF. 037590 EAN. 3245060375904
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

End plate model Yes
Partition model No
Colour Grey
Thickness 2 mm
Snap in Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2