![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037550_pw_158324.jpg)
Perete terminal - conexiune cu surub - 1 intrare/1 iesire pas 5, 6, 8 si 10 mm
Viking 3
Legrand
Perete terminal - conexiune cu surub - 1 intrare/1 iesire pas 5, 6, 8 si 10 mm
REF. 037550
EAN.
3245060375508
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
End plate model | Yes |
---|---|
Partition model | No |
Colour | Grey |
Thickness | 2 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Documentație
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE