Skip to main content
Logo print

Perete terminal - conexiune cu surub - 2 intrari/2 iesiri

Viking 3 Legrand

Perete terminal - conexiune cu surub - 2 intrari/2 iesiri

REF. 037552 EAN. 3245060375522
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

End plate model Yes
Partition model No
Colour Grey
Thickness 2 mm
Snap in Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2

Documentație

1 document
Autocad 3D
037552.dwg dwg (0.06 Mo)