Skip to main content
Logo print

Perete terminal - pentru blocuri cu intrerupere pentru masurare

Viking 3 Legrand

Perete terminal - pentru blocuri cu intrerupere pentru masurare

REF. 037557 EAN. 3245060375577
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

End plate model Yes
Partition model No
Colour Grey
Thickness 1.4 mm
Snap in Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2