Skip to main content
Logo print

Pieptene de legatura pentru 10 blocuri cu pas de 5 mm - albastru

Viking 3 Legrand

Pieptene de legatura pentru 10 blocuri cu pas de 5 mm - albastru

REF. 037500 EAN. 3245060375003
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Push-in type jumper bar
Number of bridged clamps 10
Rated current In 24 A
Rated voltage 800 V
Insulated Yes
With shock protection Yes
Mounting method Pluggable
Modular spacing 5 mm
Colour Red

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
042515-02.pdf pdf (0.24 Mo)