Pieptene de legatura pentru 10 blocuri cu pas de 5 mm - rosu
Viking 3
Legrand
Pieptene de legatura pentru 10 blocuri cu pas de 5 mm - rosu
REF. 037501
EAN.
3245060375010
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Push-in type jumper bar |
---|---|
Number of bridged clamps | 10 |
Rated current In | 24 A |
Rated voltage | 800 V |
Insulated | Yes |
With shock protection | Yes |
---|---|
Mounting method | Pluggable |
Modular spacing | 5 mm |
Colour | Red |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE