![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037546-LEGRAND-1000.jpg)
Piepteni pentru 12 blocuri de jonctiune cu 3 niveluri - pas de 5 mm - maro
Legrand
Piepteni pentru 12 blocuri de jonctiune cu 3 niveluri - pas de 5 mm - maro
REF. 037546
EAN.
3245060375461
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Push-in type jumper bar |
---|---|
Number of bridged clamps | 12 |
Rated current In | 24 A |
Rated voltage | 800 V |
Insulated | Yes |
With shock protection | Yes |
---|---|
Mounting method | Other |
Modular spacing | 5 mm |
Colour | Brown |