![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037582_pw_158328.jpg)
Piepteni pentru blocuri, conexiune cu resort - 2 blocuri cu pas de 12 mm
Legrand
Piepteni pentru blocuri, conexiune cu resort - 2 blocuri cu pas de 12 mm
REF. 037585
EAN.
3245060375850
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Push-in type jumper bar |
---|---|
Number of bridged clamps | 2 |
Rated current In | 76 A |
Rated voltage | 800 V |
Insulated | Yes |
With shock protection | Yes |
---|---|
Mounting method | Pluggable |
Modular spacing | 12 mm |
Colour | Red |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE