![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030087-LEGRAND-1000.jpg)
Piesă de capăt - pentru jgheab GTL - pentru finisare jgheab la semiînălțime
GTL DRIVIA
Legrand
Piesă de capăt - pentru jgheab GTL - pentru finisare jgheab la semiînălțime
REF. 030087
EAN.
3245060300876
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Type of fastening | Screw-on |
Colour | White |
With protective foil | No |
Width | 250 mm |
Height | 65 mm |