![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-ZT400300RS-WEB-R.jpg)
Piesă în T Swifts 316L L400 H100
Legrand
Piesă în T Swifts 316L L400 H100
REF. ZT400300RS
EAN.
5012774600206
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Perforated profile |
Cable ladder height | 100 mm |
Cable ladder width | 440 mm |
Cable ladder branch width | 440 mm |
Symmetrical model | Yes |
Inner radius | 300 mm |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |