![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-ET1000300RG-WEB-R.jpg)
Piesă în T Swifts GC L1000 H150
Legrand
Piesă în T Swifts GC L1000 H150
REF. ET1000300RG
EAN.
5012774083115
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Perforated profile |
Cable ladder height | 150 mm |
Cable ladder width | 1040 mm |
Cable ladder branch width | 1040 mm |
Symmetrical model | Yes |
Inner radius | 300 mm |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |