![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-PT600300RS-WEB-R.jpg)
Piesă în T Swifts H125 L600 Inox316
Legrand
Piesă în T Swifts H125 L600 Inox316
REF. PT600300RS
EAN.
5012774277873
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Perforated profile |
Cable ladder height | 125 mm |
Cable ladder width | 640 mm |
Cable ladder branch width | 640 mm |
Symmetrical model | Yes |
Inner radius | 300 mm |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |