![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032671-LEGRAND-1000.jpg)
Pigtail (x12) - pentru fibra optica - OM 4 - 50/125 μm - LC conector - 1 m
LCS3
Legrand
Pigtail (x12) - pentru fibra optica - OM 4 - 50/125 μm - LC conector - 1 m
REF. 032671
EAN.
3245060326715
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Fibre type | Multi mode 50/125 |
---|---|
Category | OM4 |
Type | Cable pigtail |
Core type | Tight |
Length | 1 m |
Type of connector | LC |
---|---|
APC-version | No |
Colour | Set with several colours |
Anti-kink sleeve | Put-on |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE