![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386631_pw_237351.jpg)
Piulita din metal - ISO 16
Legrand
Piulita din metal - ISO 16
REF. 386631
EAN.
8009561462625
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Thread type | Metric |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 16 |
Material | Metal |
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
---|---|
Halogen free | Yes |
Shock resistant | Yes |
Colour | Colourless |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE