Skip to main content
Logo print

Piulita din metal - ISO 20

Legrand

Piulita din metal - ISO 20

REF. 386632 EAN. 8009561462397
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Thread type Metric
Nominal thread size metric/PG 20
Material Metal
Material quality Brass
Surface protection Nickel-plated
Halogen free Yes
Shock resistant Yes
Colour Colourless

Documentație

1 document
Fișă tehnică
IDP000132EN.pdf pdf (0.55 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01748-V01.01-EN.pdf pdf (0.78 Mo)