Skip to main content
Logo print

Piulita gri RAL 7001 - IP 68 - ISO 20 - RAL 7001

STOPPING PLUG Legrand

Piulita gri RAL 7001 - IP 68 - ISO 20 - RAL 7001

REF. 098043 EAN. 3245060980436
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Suitable for thread type cable screw gland Metric
Suitable for nominal thread metric/PG 20
Suitable for nominal thread size inch NPT/gas pipe thread Other

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F03595EN-01.pdf pdf (1.19 Mo)