![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/098047-LEGRAND.jpg)
Piulita gri RAL 7001 - IP 68 - ISO 40 - RAL 7001
Legrand
Piulita gri RAL 7001 - IP 68 - ISO 40 - RAL 7001
REF. 098047
EAN.
3245060980474
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for thread type cable screw gland | Metric |
---|---|
Suitable for nominal thread metric/PG | 40 |
Suitable for nominal thread size inch NPT/gas pipe thread | Other |
---|
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE