![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM30M2-WEB-R.jpg)
Placa 2 module pentru ref. K4500C si ref. K4510C in combinatie cu placa aferenta colorata
Living Now
Bticino
Placa 2 module pentru ref. K4500C si ref. K4510C in combinatie cu placa aferenta colorata
REF. KM30M2
EAN.
8005543615829
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Beige |
RAL-number (similar) | 1015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 45 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE