![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032804-WEB-R.jpg)
Placă de adaptare pentru jgheaburi de podea
Over floor trunking LG
Legrand
Placă de adaptare pentru jgheaburi de podea
REF. 032804
EAN.
3245060328047
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 65 mm |
---|---|
Height | 160 mm |
Number of channels | 0 |
Material | Plastic |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Self-adhesive | No |
Sealing lip | No |
With anti-slip layer | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Halogen free | No |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE