Placă Céliane - 4 x 2P+T priză compactă standard pre-cablată - alb
Legrand
Placă Céliane - 4 x 2P+T priză compactă standard pre-cablată - alb
REF. 068125
EAN.
3245060681258
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 195 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 16.8 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentație
3 documente
Acord
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Acord
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Acord
B.B.J-B/12/048/21
(2.83 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE