Skip to main content
Logo print

Placă Céliane - extindere tuner și intercomunicare - alb

Legrand

Placă Céliane - extindere tuner și intercomunicare - alb

REF. 068225 EAN. 3245060682255
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Utilization Other
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid No
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
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
Number of modules (module system) 2
With strain relief No
Luster terminal Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 53 mm
Device height 53 mm
Device depth 7 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C