Skip to main content
Logo print

Placă Céliane - ieșire cablu - grafit

Legrand

Placă Céliane - ieșire cablu - grafit

REF. 067941 EAN. 3414970488015
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Central cover plate
Utilization Cable outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Antimicrobial treatment No
Colour Black
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 19.5 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C