![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067806-LEGRAND-1000.jpg)
Placă Céliane - IP 44 - pentru ieșire cablu - alb
Legrand
Placă Céliane - IP 44 - pentru ieșire cablu - alb
REF. 067806
EAN.
3245060678067
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Central cover plate |
---|---|
Utilization | Cable outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 65.6 mm |
Height | 65.6 mm |
Depth | 27 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |