![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068143-LEGRAND-1000.jpg)
Placă Céliane - Obturator alb
Legrand
Placă Céliane - Obturator alb
REF. 068143
EAN.
3245060681432
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 53 mm |
---|---|
Height | 53 mm |
Depth | 22 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Documentație
1 document
Autocad 3D
3 documente
Acord
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Acord
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Acord
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE