Skip to main content
Logo print

Placă Céliane - Obturator titan

Legrand

Placă Céliane - Obturator titan

REF. 068443 EAN. 3245060684433
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 22 mm
Material Plastic
Colour Grey
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Flush-mounted

Documentație

3 documente
Acord
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Acord
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Acord
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)