Skip to main content
Logo print

Placă Céliane - priză 2P+T standard german - grafit

Legrand

Placă Céliane - priză 2P+T standard german - grafit

REF. 067931 EAN. 3414970505620
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization Socket outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Antimicrobial treatment No
Colour Black
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 23 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Documentație

1 document
Acord