Skip to main content
Logo print

Placă Céliane - priză 2P+T la suprafață standard francez - titan

Legrand

Placă Céliane - priză 2P+T la suprafață standard francez - titan

REF. 068411 EAN. 3245060684112
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization Socket outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Titanium
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 16.82 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Documentație

3 documente
Acord
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Acord
Acord
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)