![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068210-LEGRAND-1000.jpg)
Placă Céliane - priză dublă pentru încărcător USB versiunea cu andocare - alb
Legrand
Placă Céliane - priză dublă pentru încărcător USB versiunea cu andocare - alb
REF. 068210
EAN.
3414970488510
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | USB |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 37 mm |
Operating / setting temperature | 0-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE