Skip to main content
Logo print

Placă Céliane - priză pentru aparat de ras - titan

Legrand

Placă Céliane - priză pentru aparat de ras - titan

REF. 068435 EAN. 3245060684358
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization Socket outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Antimicrobial treatment No
Colour Titanium
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 124 mm
Depth 7.7 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Documentație

2 documente
Acord
OC / CB-FR_701626 (0.91 Mo)
Acord
ENEC-ENEC_1029 (0.84 Mo)