![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046415-WEB-R.jpg)
Placa de completare - pentru rack Ref. 0 464 06
Legrand
Placa de completare - pentru rack Ref. 0 464 06
REF. 046415
EAN.
3245060464158
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Floor plate |
---|---|
Suitable for enclosure building height | 0 mm |
Suitable for enclosure building depth | 267 mm |
Width | 593 mm |
Height | 20 mm |
Depth | 280 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE