Skip to main content
Logo print

Placa de completare - pentru rack Ref. 0 464 07

Legrand

Placa de completare - pentru rack Ref. 0 464 07

REF. 046416 EAN. 3245060464165
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Floor plate
Suitable for enclosure building height 0 mm
Suitable for enclosure building depth 413 mm
Width 593 mm
Height 20 mm
Depth 426 mm
Material Metal
Colour Black
RAL-number 9005
Halogen free Yes

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
LE03389AA.pdf pdf (0.63 Mo)