Skip to main content
Logo print

PLACĂ DIN OȚEL INOXIDABIL CUTIE DE CULOARE 8/12M

Universal Floor boxes LG Legrand

PLACĂ DIN OȚEL INOXIDABIL CUTIE DE CULOARE 8/12M

REF. 088145 EAN. 3414970756206
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Cover model Rectangular
Number of device cups 0
Housing material Stainless steel
With opening carpeting No
Protective frame carpeting No
Colour Grey
Suitable for subfloor duct No
Suitable for hollow floor No
Suitable for double floor built-in No
Suitable for wet cleaning Yes
Outer width 125 mm
Outer length 257 mm

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F03332EN-01.pdf pdf (3.11 Mo)
Fișă tehnică
F03335EN-03.pdf pdf (4.72 Mo)
6 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM