Skip to main content
Logo print

PLACĂ DIN OȚEL INOXIDABIL CUTIE STANDARD 12/18M

Universal Floor boxes LG Legrand

PLACĂ DIN OȚEL INOXIDABIL CUTIE STANDARD 12/18M

REF. 088016 EAN. 3414970891266
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Cover model Rectangular
Number of device cups 1
Housing material Stainless steel
Surface protection housing Other
With opening carpeting No
Depth of flooring recess 8 mm
Protective frame carpeting Yes
Colour Other
Suitable for subfloor duct No
Suitable for hollow floor Yes
Suitable for double floor built-in Yes
Suitable for wet cleaning Yes
Outer width 156 mm
Outer length 246 mm
Length built-in dimension 244.5 mm
Width built-in dimension 154.8 mm
Min. built-in depth 7.5 mm

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F03331EN-03.pdf pdf (4.4 Mo)
Fișă tehnică
F03334EN-03.pdf pdf (6.96 Mo)
7 documente
Fișier BIM
Autocad 3D
3D_LG-088016.stp ifc (0.03 Mo)
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM