![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088015-WEB-R.jpg)
PLACĂ DIN OȚEL INOXIDABIL CUTIE STANDARD 8/12M
Universal Floor boxes LG
Legrand
PLACĂ DIN OȚEL INOXIDABIL CUTIE STANDARD 8/12M
REF. 088015
EAN.
3414970891242
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Stainless steel |
Surface protection housing | Other |
With opening carpeting | No |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Other |
Suitable for subfloor duct | No |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 117.5 mm |
Outer length | 246 mm |
Length built-in dimension | 244.5 mm |
Width built-in dimension | 116.5 mm |
Min. built-in depth | 7.5 mm |
Documentație
6 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE