Placă de finisare din alamă cu cutie de culoare 8/12M
Universal Floor boxes LG
Legrand
Placă de finisare din alamă cu cutie de culoare 8/12M
REF. 088148
EAN.
3414970756268
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 0 |
Housing material | Other |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Other |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | No |
Suitable for double floor built-in | No |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 125 mm |
Outer length | 257 mm |
Documentație
6 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE