PLACĂ DE FINISARE DIN OȚEL INOXIDABIL PENTRU CUTIE ROTUNDĂ
Universal Floor boxes LG
Legrand
PLACĂ DE FINISARE DIN OȚEL INOXIDABIL PENTRU CUTIE ROTUNDĂ
REF. 088144
EAN.
3414970756183
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Stainless steel |
Surface protection housing | Other |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Other |
Suitable for subfloor duct | No |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 180.5 mm |
Outer length | 188.5 mm |
Length built-in dimension | 190 mm |
Width built-in dimension | 182 mm |
Min. built-in depth | 7.15 mm |
Documentație
6 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE