Placa de fixare - pentru cofrete 800x600 mm
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Placa de fixare - pentru cofrete 800x600 mm
REF. 036044
EAN.
3245060360443
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 250 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE