![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020540-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de fixare plina - inaltime 1800 mm - latime 600 mm
Legrand
Placa de fixare plina - inaltime 1800 mm - latime 600 mm
REF. 020540
EAN.
3245060205409
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Height | 1800 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Other |
With cable entry | Yes |
With lock | No |
Construction type | Individual part |
---|---|
For internal separation form 2a | No |
For internal separation form 2b | No |
For internal separation form 3a | No |
For internal separation form 3b | No |
For internal separation form 4a | No |
For internal separation form 4b | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE