![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020793-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de fixare reglabila XL³ 4000 - pentru 1 DPX 630 fixat - orizontal - 24 module
Legrand
Placa de fixare reglabila XL³ 4000 - pentru 1 DPX 630 fixat - orizontal - 24 module
REF. 020793
EAN.
3245060207939
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE