Skip to main content
Logo print

Placă de fixare XL³ 4000 - 36 module - pentru 1 sau 2 DMX³/DMX³-I 1600

Legrand

Placă de fixare XL³ 4000 - 36 module - pentru 1 sau 2 DMX³/DMX³-I 1600

REF. 020781 EAN. 3414970756763
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Height 50 mm
Width 850 mm
Material Steel
Surface protection Galvanized
Perforated Yes
Halogen free Yes

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE08840AC.pdf pdf (6.65 Mo)
Document workshop